Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BUS004Y

Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica

Typecode:

BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

Disponible a petición. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Utilice el formulario de contacto.

Alternativa recomendada

BUS007M

BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511

Forma constructiva
Ø 18 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Salida de conmutación
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
65...600 mm
Frecuencia de conmutación
12 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Documentación técnica

Soportes universales

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]