BUS000R
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Typecode:
BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BUS007J
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Conexión
- Cable con conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- Esferas huecas de vidrio-epóxido
- Alcance
- 100...600 mm
- Frecuencia de conmutación
- 25 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE - Temperatura ambiente
- -15...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- 0.2 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04