BMF0063

Disponible

Sensores de campo magnético para múltiples formas de ranura

Typecode:

BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2

Cargando...
Forma de ranura
variable
Dimensiones
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio de funcionamiento
Interruptor Reed
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.2 m
Aplicación
actuadores de mayor tamaño
Fijación
Escuadra de sujeción BMF 305-HW*
Material de carcasa
LCP
Salida de conmutación
Interruptor Reed, Polarizado Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04