BML03Z7

Sistema de medición absoluta de distancias

Typecode:

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284

Cargando...
Dimensiones
14 x 13 x 40 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
256 mm
Resolución
0.9765625 µm
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
Desviación máxima en la linealidad
±7 µm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Gris
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Cables de conexión

Accesorios eléctricos

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05