BSI0006

Disponible

S-BSI R65

Typecode:

BSI R65K0-XB-MYS015-S115

Cargando...
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
2
Rango de medición
-15...15°
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Interfaz
2x Corriente analógica 4…20 mA
Resolución
≤ 0.01 °
Precisión
±0.08°
Conexión
Conector, M12x1
Material de carcasa
Plástico
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Texto adicional
Posibilidad de centrado en el rango de ±5° de desviación con respecto a la horizontal
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01