BAM00AC

Disponible

Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados

Typecode:

BES 08,0-KH-11S/W

Cargando...
Utilización
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir de longitud de sujeción de 36 mm
Material
Acero Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 17 x 33 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha de datos

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01