BAM00UM

Disponible

Reflectores y láminas reflectantes

Typecode:

BOS R-12

Cargando...
Versión
Arista cubo 0.9 mm
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
para barreras fotoeléctricas de reflexión láser optoelectrónicas
Forma
Rectángulo
2 orificios de fijación
Dimensiones
14 x 23 x 4.9 mm
Superficie activa
1.7 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie activa, material
PMMA
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Adhesivo
Tornillo M1.5
Documentación técnica
  • Ficha de datos

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01