BAM01U2
Ópticas: Diafragmas, filtros, lentes, inversiones
Typecode:
BAM LS-FO-002-F
241,92 EUR
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
10 en stock.
- Principio de funcionamiento
- Módulo óptico configurable
- Versión
- Óptica
- Utilización
- para fibras ópticas optoelectrónicas BFO M6
- Dimensiones
- Ø 19 x 38 mm
- Material
- aluminio Anodizado
- Superficie activa, material
- Vidrio, antirreflectante
- Superficie activa
- Convex, 1 apertura
- Fijación
- Rosca M18x1
- Grado de protección
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03