Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE002E

Descatalogado

Conversores de señales

Typecode:

BOS S-C01

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BAE012T

BAE SC-XA-C01

Función
Contador de piezas (1 imp. por pieza)
Divisor (1 imp. por x piezas)
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Flip-Flop (pulsador con./desc.)
Inversor de conmutación (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
PNP
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Casquillo, 4-polos
Material de carcasa
PBT PA
Dimensiones
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]