BVS0018
Sensor de visión BVS E Advanced
Typecode:
BVS OI-3-157-E
1.700,00 EUR
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
4 en stock.
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BVS01ZE
BVS VS-M1280CF1-L3-000
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17305_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718135.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717873.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17306_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17304_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718097.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718123.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718112.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Halterungen_new_group.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/SET011M.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718094.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2847063.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Group_HMI_Displays_G1304.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Anschlussleitungen_G1102.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Verbindungsleitungen_G1103.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718206.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718170.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718055.png)
- Tipo de sensor visión
- Sensor de imagen CMOS blanco-negro
- Resolución de imagen
- 0.3 MP (640 x 480 píxeles)
- Tasa de imágenes
- 3…50 Hz
- Aplicación
- Detección 360°
- Alcance
- 180...1000 mm
- Campo visual
- 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
- Distancia focal
- 16.0 mm
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Material de carcasa
-
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS - Dimensiones
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Salida de conmutación
- 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Interfaz
- Ethernet 10/100 Base T
- Conexión 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP54
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01