Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BVS001F

Pronto dejará de estar disponible

Sensor de visión BVS E Universal

Typecode:

BVS UR-3-105-E

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

Tipo de sensor visión
Sensor de imagen CMOS blanco-negro
Resolución de imagen
0.3 MP (640 x 480 píxeles)
Tasa de imágenes
3…40 Hz
Aplicación
Detección 360°
Identificación de código de barras, 2D, OCR
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distancia focal
6.0 mm
Tipo de luz
Infrarroja
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS
Dimensiones
51.5 x 70 x 40 mm
Salida de conmutación
3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Interfaz
RS232 (9.6...115.2 kBaudios)
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica

Iluminaciones de línea

Iluminaciones de punto

Iluminaciones de fondo

Iluminación coaxial

Iluminaciones de campo oscuro

Iluminaciones de anillo

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Protección contra sabotaje

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Sistema de montaje universal

Reflectores

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Pantallas

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Latiguillos Y

Unmanaged

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]