BIS0019

Disponible

Portadatos BF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-128-05/L

Cargando...
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 26 x 6 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
1023 Byte
Temperatura de almacenamiento
-30...85 °C
Temperatura de almacenamiento temporal
120 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Material de carcasa
Resina epóxica - fibra de vidrio
Grado de protección
IP68
Montaje
sin metal (zona libre)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Datos de medición

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes para sistemas RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02