BIS0021

Portadatos BF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-134-11/L

Cargando...
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
25 x 11 x 25 mm
Forma de la antena
Circular
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
2047 Byte
Temperatura de almacenamiento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Material de carcasa
PA 6.6, GF30, Sellado de PU
Grado de protección
IP68
Montaje
sin metal (zona libre)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02