BIS00KR

Disponible

Portadatos BF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-140-05/L-M8

Cargando...
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
Ø 22 x 21 mm
Communication
Read/Write
Número de serie UID, solo lectura
4 Byte
Datos de usuario, lectura/escritura
192 Byte
Tipo de memoria
PROM
Forma de la antena
Circular
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Temperatura de almacenamiento
-25...95 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
Acero, PA 12, GF30, Recubierto
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02