BIS00C5

Disponible

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

Typecode:

BIS L-400-035-001-00-S115

Cargando...
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Principio de funcionamiento
Aparato de lectura
Dimensiones
40 x 41 x 120 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
PBT
Interfaz
RS232
Tensión de servicio Ub
19.2...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

Latiguillos Y

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01