BCC00R3

Disponible

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

Typecode:

BIS L-503-PU1-10

Cargando...
Grupo de productos
BF (125 kHz)
Principio de funcionamiento
Cable de conexión
Conexión
Cable con carcasa de conexión, 3.30 m, PU
Material de carcasa
PBT
Interfaz
Paralelo
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01