BIS0048

Disponible

Portadatos AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-122-01/A

Cargando...
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 10 x 4.5 mm
Forma de la antena
Circular
Número de serie UID, solo lectura
4 Byte
Tipo de memoria
EEPROM
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
Datos de usuario, lectura/escritura
752 Byte
Temperatura de almacenamiento
-25...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PA 12, sellado de PU
Grado de protección
IP67
Montaje
sin metal (zona libre)
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02