BIS013Z

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-343-401-S4

Cargando...
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 14.5 x 55 mm
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, 4-polos, 0.30 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Datos de medición

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Soportes universales

Multi-frequency processors

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01