BIS00T6

Disponible

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-352-001-S4

Cargando...
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
25 x 10 x 50 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, 4-polos, 0.50 m, PU
Material de carcasa
ABS, GF16, Interfaz de aluminio
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Datos de medición

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Latiguillos de conexión

Soportes para sistemas RFID

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01