BIS00LJ
Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado
Typecode:
BIS M-400-045-002-07-S4
- Grupo de productos
- AF (13.56 MHz)
- Dimensiones
- Ø 30 x 109.5 mm
- Montaje
- sin metal (zona libre)
- Forma de la antena
- Circular
- Tipos de soportes de datos compatibles
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Entrada de datos de proceso
- 10 Byte
- Datos de proceso salida
- 10 Byte
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC Sólo admite LPS/Clase 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Datos de medición
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
![](https://img.youtube.com/vi/HdoZxG5jjq0/default.jpg)
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01