Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE00JJ

Pronto dejará de estar disponible

Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS Z-GW-001-IND

Cargando...

en suspensión

Dimensiones
107 x 33 x 109 mm
Interfaz
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
Interfaces adicionales
Subred 16 (RS485)
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP30
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

E-Mail
[email protected]