BIS0173

Disponible

Portadatos UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-109-M2/CAM

Cargando...
Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
860…930 MHz
Dimensiones
48 x 12.6 x 51 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
0 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
en metal
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
ABS
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02