BIS00T3

Disponible

Unidades de evaluación multifrecuencia

Typecode:

BIS V-6102-019-C001

Cargando...
Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Esclavo Profibus DP Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC LPS Clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos, B-codificado M12x1-Casquillo, 5-polos, B-codificado 7/8"-Conector, 5-polos
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
Conectores autoconfeccionables

Resistencias de terminación

Accesorios mecánicos

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01