Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE00LJ

Disponible

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-1S-24-100-103

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
60 x 127 x 127 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Conexión (salida de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Tensión de entrada
Selección automática 115/230 V CA, monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
10 A
Potencia de salida máx.
240 W
Corriente de salida máx.
15 A para máx. 4 s
1x/min.
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Adaptadores de comunicación

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]