BAE00M3

Disponible

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-1S-24-200-104

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
79 x 127 x 139 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Conexión (salida de suministro de corriente)
Regleta de bornes
Tensión de entrada
Selección automática 115/230 V CA, monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
20 A
Potencia de salida máx.
720 W
Corriente de salida máx.
30 A para máx. 4 s
1x/min.
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Adaptadores de comunicación

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01