Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE00EP

Fuentes de alimentación Heartbeat®

Typecode:

BAE PS-XA-1W-24-038-602

Cargando...
Dimensiones
85.4 x 57 x 139 mm
Versión
IP67
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra
Tensión de entrada
100...240 V AC, monofásico
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
3.8 A
Potencia de salida máx.
91.2 W
Corriente de salida máx.
6 A para máx. 4 s
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Conectores en T

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]