BAE00TK

Disponible

Fuentes de alimentación Heartbeat® con interfaz IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-1W-24-038-603-I

Cargando...
Dimensiones
85.4 x 72.6 x 139 mm
Versión
IP67
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
PC
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra
Tensión de entrada
100...240 V AC, monofásico
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
3.8 A
Potencia de salida máx.
91.2 W
Corriente de salida máx.
6 A para máx. 4 s
Grado de protección
IP67, con conector
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
Conectores en T

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01