BNI0086

Disponible

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-801-000-Z037

Cargando...
Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con zumbador
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
Amarillo
Blanco
Verde
Azul
Rojo
Naranja
Configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Volumen máx.
95 dB/m
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Volumen
Dimensiones
60 x 60 x 234.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP30
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5 ms
Datos de proceso salida
3 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soportes para interfaces hombre-máquina

Latiguillos de conexión

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50