Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BNI0095

Descatalogado

Módulos de red para CC-Link IE/Field

Typecode:

BNI CIE-302-105-Z015

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015

Interfaz
Enlace CC IE Campo V0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 8-polos, X-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 8-polos, X-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Corriente de salida máx.
2 A
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Documentación técnica

Latiguillos Y

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]