Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BNI005U

Disponible

Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link

Typecode:

BNI IOL-302-000-K006-C01

Cargando...
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Función adicional
Identificación 2 bytes
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
4.0 ms
Entrada de datos de proceso
4 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos Y

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]