BNI006N

Disponible

Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas

Typecode:

BNI IOL-751-V08-K007

Cargando...
Versión
Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar
Aplicación
Festo con conector hembra D-Sub, 25 polos, GND en Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert tipo 8640
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Longitud de cable L
0.6 m
Número de salidas
24
Corriente total UA, actuador
4 A
Función
Conexión de 4 polos
Potencia auxiliar a través de Pin 2
Material de carcasa
PA
Dimensiones
53 x 61 x 12.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP40, Estado conectado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Datos de proceso salida
4 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02