BNI004E

Disponible

Conversores de señales

Typecode:

BNI IOL-724-000-K023

Cargando...
Versión
Convertidor analógico
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Salidas analógicas
Tensión analógica (0…10 V)
Entradas/salidas configurables
no
Resolución
≤ 14 bits
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
PA
Dimensiones
14.2 x 50.4 x 40 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
12 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02