Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BNI004W

Descatalogado

Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas

Typecode:

BNI IOL-770-V06-A027

Cargando...

en suspensión

Versión
Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar
Aplicación
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Longitud de cable L
0.5 m
Número de salidas
24
Corriente total UA, actuador
4.0 A
Función
Conexión de 4 polos
Potencia auxiliar a través de Pin 2
Diagnóstico
Material de carcasa
aluminio
Dimensiones
31.8 x 31.8 x 185 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, Estado conectado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
5.5 ms
Entrada de datos de proceso
9 Byte
Datos de proceso salida
4 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]