BIC0008

Disponible

Acopladores inductivos para la alimentación de tensión

Typecode:

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A

Cargando...
Accesorios recomendados
Función
Solo potencia
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
500 mA
Material de carcasa
Latón niquelado, Recubierto
Dimensiones
Ø 30 x 107.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Alimentación de tensión

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01