Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BCC0ACA

Disponible

Cables a granel

Typecode:

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X

Cargando...
Interfaz
Profibus
Cable
PUR blindado Violeta, 100 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
2
sección de conductor
24 AWG
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...70 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...60 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]