BCC06JL

Disponible

Latiguillos de conexión

Typecode:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Cargando...
Accesorios recomendados
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, acodado, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 4-polos
Cable
PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...80 °C
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11