- Conexión 1
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Conexión 2
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Cable
- TPE blindado Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -40...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Grado de protección
- IP20/IP20
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos