BCC0578

Pronto dejará de estar disponible

Latiguillos de conexión

Typecode:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Accesorios recomendados
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Cable
TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...105 °C
Tensión de servicio Ub
30 VDC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11