102,34 EUR
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
38 en stock.
- Conexión 1
- Conector macho especial-Conector, recto
- Conexión 2
- Conector macho especial-Conector hembra, recto
- Cable
- FEP Rojo, 2 m
- Tensión de servicio Ub
- 4...8 VDC
- Grado de protección
- IP50, Connector 1;IP40, Connector 2
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos