BCC08C0

Conectores autoconfeccionables

Typecode:

BCC M434-0000-2A-000-43X434-000

Cargando...
Accesorios recomendados
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Número de contactos conectores
4
Sección transversal de conexión
0.14...0.34 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de desplazamiento de aislamiento
Diámetro de cable D
3.5...6 mm
Tensión de servicio Ub
125 VDC / 125 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Ayuda de ajuste/ herramienta

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02