BPI007K

Disponible

Distribuidores pasivos

Typecode:

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Cargando...
Conexión enchufes
4x M12x1-Conector hembra, 5-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde (2x)
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (8x)
Tipo de señal
PNP
Conexión (COM 1)
Bornes roscados/insertables
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Corriente de salida máx.
4 A
Corriente total máx.
8 A (en alimentación doble);8 A (en alimentación sencilla)
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Latiguillos de conexión

Distribuidores pasivos

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08