BPI00K1

Disponible

Distribuidores pasivos

Typecode:

BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-200

Cargando...
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicaciones función de conmutación
LED amarillo (16x)
Cable
PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Corriente de salida máx.
4 A
Corriente total máx.
8 A
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Accesorios mecánicos

Latiguillos de conexión

Conectores autoconfeccionables

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08