BES0576

Descatalogado

Sensores inductivos de seguridad

Typecode:

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Nivel de rendimiento
d
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Tiempo de reacción máx.
1 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
EAC
WEEE
Dirección de aproximación
a la zona activa
Distancia de actuación segura Sao
5 mm
Distancia de desactivación asegurada Sar
7 mm
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Montaje
flush
Dimensiones
Ø 18 x 70.5 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Grado de protección
IP67
Material de carcasa
Latón, Bronce blanco
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Protección contra sabotaje

Soportes universales

Sistema de montaje universal

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01