BIS01FF

Disponible

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-333-401-S4-SA3

Cargando...
Accesorios recomendados
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 30 x 65 mm
Montaje
sin metal (zona libre) en metal enrasado en metal
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Homologación/conformidad
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
Documentación técnica

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01