BSP00W4

Descatalogado

Sensores de presión con membrana enrasada

Typecode:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Rango de medición
0 bar...100 mbar
Precisión
±0.18 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
0.5 bar
Presión de estallido
1.5 bar
Tensión de servicio Ub
8...32 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
1 1/2" Tri Clamp
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4404)
Material de anillo obturador
sin, soldado
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Temperatura del medio
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP69K
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02