BIS00K0
Acopladores de datos BF (125 kHz)
Typecode:
BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5
- Longitud de cable L
- 0.50 m
- Forma de la antena
- Circular
- Montaje
- sin metal (zona libre)
- Temperatura de almacenamiento
- 0...60 °C
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Material de carcasa
- POM, GF25
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01