BNI0067

Switches no gestionados

Typecode:

BNI TCP-952-000-E029

Cargando...
Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Dimensiones
50 x 76.5 x 135 mm
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Acero, recubierto
Interfaz
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Tensión de servicio Ub
12...48 VDC
Conexión enchufes
8x RJ45-Conector hembra, 8-polos
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección
IP30
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08