Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BIC007F

Disponible

Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link

Typecode:

BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A

Cargando...
Función
Transmisión de señales IO-Link
Forma de la señal
Bidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Material de carcasa
PBTP
Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Aditivos tiempo de ciclo
Equipo + 2.8 ms
Entrada de datos de proceso
0…32 bytes
Datos de proceso salida
0…32 bytes
Modo SIO
no
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Latiguillos Y

Soportes universales

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Transmisión de señales IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]