Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BIC007K

Disponible

Acopladores inductivos para la transmisión de señales

Typecode:

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Cargando...
Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Entradas digitales
8x PNP
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1, 12-polos, 0.20 m, PUR
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
500 mA
Material de carcasa
PBTP
Dimensiones
40 x 40 x 52 mm
Temperatura ambiente
-5...65 °C
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Soportes universales

Cables de conexión

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Transmisión de señales

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]