BAE012R

Disponible

Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Cargando...
Potencia de salida máx.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corriente nominal de salida
25 A
Tensión de entrada
323...552 V AC
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 4-polos, S-coded-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67/IP65
Dimensiones
181 x 59 x 183 mm
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
PET
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01